IS2-EV0600
Accessori rack
Ripiano fisso P=600 mm fissaggio anteriore e posteriore a passo 25 mm
Codice: EV0600
Codice Metel: IS2-EV0600
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Quadri di automazione, Armadi IS2, Allestimento interno strutture Rack 19” - Ripiani universali per montanti con profilo a doppio gomito
444x30x600
Lamiera di acciaio zincato
3,9 kg
Kit, preassemblato
Custodie IS2 per l'automazione