Electrification businessCatalogo generale

IS2

Quadri componibili in metallo

La serie IS2 comprende una gamma completa di armadi di metallo che possono essere affiancati sia lateralmente che posteriormente. I quadri IS2 offrono la possibilità di costruire batterie di armadi affiancati lateralmente per controllare complessi impianti tecnologici.

Questi quadri modulari assicurano la massima semplicità e rapidità di montaggio e offrono numerose possibilità di personalizzazione basandosi sull’ampia gamma di versioni e accessori presenti a catalogo.

Caratteristiche principali

• Disponibilità porta cieca o trasparente

• Tetto asportabile accessoriato con cappe di aerazione, vano superiore di raccordo cavi

• Sono disponibili vari tipi di zoccolo: Standard, Rialzato, Portante

• Le porte reversibili sono realizzate in lamiera decapata di spessore 20/10mm

• Le maniglie sono munite di diversi tipi di serrature

• Le piastre, regolabili in profondità ogni 25 mm, possono essere Standard, Maggiorate, Parziali

IS2

Contattaci

Compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci