IS2-EP0400H
Profili di finitura
N. 2 profili di chiusura orizzontali IP31 L=400 mm
Codice: EP0400H
Codice Metel: IS2-EP0400H
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
30x60x350
Quadri di automazione, Armadi IS2, Strutture in kit - Profili orizzontali e verticali
Secondo IEC 60529 IP31
Lamiera di acciaio decapata
Horizontal/Vertical profiles
1,24 kg
Other doors
Kit, Pre assembled
IS2 Enclosures for Automation