IS2-EG1905
Pannelli rack
PANNELLO IN ALLUMINIO PER TELAIO RACK 19'' 5HE H= 222 MM
Codice: EG1905
Codice Metel: IS2-EG1905
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Quadri di automazione, Armadi IS2, Allestimento interno strutture Rack 19” - Pannelli per telai Rack 19” in alluminio
221x222x482
Alluminio
Pannelli per telai rack 19" in alluminio
1,02 kg
Kit, preassemblato
Custodie IS2 per l'automazione