IS2-EG1219
Pannelli rack
PANNELLO RACK 19" CIECO IN ACCIAIO VERNICIATO RAL 7035 12HE
Codice: EG1219
Codice Metel: IS2-EG1219
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Quadri di automazione, Armadi IS2, Allestimento interno strutture Rack 19” - Pannelli ciechi ed aerati per telai Rack 19” in acciaio RAL 7035
528x15x482
Lamiera di acciaio zincato
Pannello cieco e aerato in lamiera d’acciaio
3,59 kg
Kit, preassemblato
Custodie IS2 per l'automazione