IS2-EG0919
Pannelli rack
PANNELLO RACK 19" CIECO IN ACCIAIO VERNICIATO RAL 7035 9HE
Codice: EG0919
Codice Metel: IS2-EG0919
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Quadri di automazione, Armadi IS2, Allestimento interno strutture Rack 19” - Pannelli ciechi ed aerati per telai Rack 19” in acciaio RAL 7035
396x15x482
Lamiera di acciaio zincato
Pannello cieco e aerato in lamiera d’acciaio
2,69 kg
Kit, preassemblato
Custodie IS2 per l'automazione