IS2-EE2800
Segregazioni
Segregazione verticale struttura L=800 mm 200x800 mm (HxL)
Codice: EE2800
Codice Metel: IS2-EE2800
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Quadri di automazione, Armadi IS2, Completamento strutture - Segregazioni verticali barre
220x50x0,8
Lamiera di acciaio decapata
Separazione sbarre verticali - Struttura
4,31 kg
Pannelli divisori
Kit, preassemblato
Custodie IS2 per l'automazione