IS2-EE2100
Segregazioni
Segregazione verticale struttura L=1000 mm 200x1000 mm (HxL)
Codice: EE2100
Codice Metel: IS2-EE2100
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Quadri di automazione, Armadi IS2, Completamento strutture - Segregazioni verticali barre
200x50x1
Lamiera di acciaio decapata
Separazione sbarre verticali - Struttura
5,41 kg
Pannelli divisori
Kit, preassemblato
Custodie IS2 per l'automazione