IS2-EE1060
Segregazioni
Segregazione orizzontale struttura L=1000 mm 1000x600 mm (LxP)
Codice: EE1060
Codice Metel: IS2-EE1060
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Quadri di automazione, Armadi IS2, Completamento strutture - Segregazioni orizzontali barre
510x1000x0,6
Lamiera di acciaio decapata
Separazione sbarre orizzontali - Struttura
10,86 kg
Pannelli divisori
Kit, preassemblato
Custodie IS2 per l'automazione