IS2-EE0860
Segregazioni
Segregazione orizzontale struttura L=800 mm 800x600 mm (LxP)
Codice: EE0860
Codice Metel: IS2-EE0860
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Quadri di automazione, Armadi IS2, Completamento strutture - Segregazioni orizzontali barre
410x800x0,6
Lamiera di acciaio decapata
Separazione sbarre orizzontali - Struttura
7,6 kg
Pannelli divisori
Kit, preassemblato
Custodie IS2 per l'automazione