IS2-EE0840
Segregazioni
Segregazione orizzontale struttura L=800 mm 800x400 mm (LxP)
Codice: EE0840
Codice Metel: IS2-EE0840
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Quadri di automazione, Armadi IS2, Completamento strutture - Segregazioni orizzontali barre
301x800x0,4
Lamiera di acciaio decapata
Separazione sbarre orizzontali - Struttura
5,5 kg
Pannelli divisori
Kit, preassemblato
Custodie IS2 per l'automazione