
M142669
Sensori di corrente a nucleo chiuso
CMS-202DR SENSORE 25MM, 40A TRMS, DIN
Codice: 2CCA880134R0001
Codice Metel: M142669
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
0.5
InSite bus(Flat cable)
0.1…20 A
0.5
Sensore 18mm,20A TRMS, per cavo