
M141920
Sensori di corrente a nucleo chiuso
CMS-100PS SENSORE 18MM, 80A
Codice: 2CCA880100R0001
Codice Metel: M141920
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
0.5
InSite bus(Flat cable)
0.1…80 A
0.5
Sensore 18mm, 80A



