
M142664
Sensori di corrente a nucleo chiuso
CMS-200S8 SENSORE 25MM, 160A TRMS, S800
Codice: 2CCA880136R0001
Codice Metel: M142664
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
0.5
InSite bus(Flat cable)
0.1…80 A
0.5
Sensore 25mm, 160A TRMS, S800