
M142655
Sensori di corrente a nucleo chiuso
CMS-100S8 SENSORE 18MM, 80A TRMS PER S800
Codice: 2CCA880124R0001
Codice Metel: M142655
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
0.5
InSite bus(Flat cable)
0.1…80 A
0.5
Sensore 18mm, 80A TRMS per S800