SEZIONATORE TMAX XT7D 1600 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E COMANDO CON ACCUMULO DI ENERGIA
Codice: 1SDA101917R1
Codice Metel: 1SDA101917R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
20
415/440 V AC 1600 A
690 V AC 1600 A
415/440 V AC 1600 A
690 V AC 1600 A
250 V DC 1600 A 2p in serie
500 V DC 1600 A 3p in serie
750 V DC 1600 A 4p in serie
250 V DC 1600 A 2p in serie
500 V DC 1250 A 3p in serie
750 V DC 1250 A 4p in serie
1600 A
1600
4