AUE 2 CONTATTI IN AP X RHX XT1...XT4 F/P
Codice: 1SDA067118R1
Codice Metel: 1SDA067118R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
2 MICROINTERRUTTORI ANTICIPATI IN APERTO SU COMANDO A MANIGLIA ROTANTE PER INTERRUTTORE FISSO-RIMOVIBILE XT1...XT4
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
2
0,094 kg