AUE 2 CONTATTI IN CH X RHX XT1..XT4 F/P
Codice: 1SDA066454R1
Codice Metel: 1SDA066454R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
2 MICROINTERRUTTORI ANTICIPATI PER SGANC.DI MINIMA TENSIONE SU COMANDO A MANIGLIA ROTANTE IN CHIUSO SU INTERRUTTORE FISSO-RIMOVIBILE XT1..XT4
Fare riferimento alla Dichiarazione UE del relativo interruttore automatico
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IEC60947-2, UL489
2
0,085 kg