1SDA070494R1
T6
T6N-D/PV 800 MCS UL 4p F F 1000V DC
Codice: 1SDA070494R1
Codice Metel: 1SDA070494R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
268x280x103,5
800 A
per 1 s 10 kA
800 A
SEZIONATORE TMAX T6N-D/PV 800 MCS-UL/CSA 1000V CC FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI Im 8000 A
A seguito della direttiva 2011/65/UE e dell'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
UL
4P
17 kg
8 kV
1000 V CC
1000V CC
1000 V CC