1SDA070496R1
T6
T6N/PV 800 UL TMA 800-8000 4p FF 1000VDC
Codice: 1SDA070496R1
Codice Metel: 1SDA070496R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
268x280x103,5
800 A
800 A
INTERRUTTORE TMAX T6N/PV 800 UL/CSA 1000V CC FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMA R 800 I3=4000...8000 A NEUTRO UGUALE ALLE FASI
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
20000 cicli
120 cicli orari
UL
4
12 kg
TMA
8 kV
1000V CC
1000 V