1SDA070493R1
T6
T6N-D/PV 600 MCS UL 4p F F 1000V DC
Codice: 1SDA070493R1
Codice Metel: 1SDA070493R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
268x280x103,5
600 A
Per 1 s 10 kA
600 A
SEZIONATORE TMAX T6N-D/PV 600 MCS-UL/CSA 1000V CC FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI Im 6000 A
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
UL
4
9,5 kg
8 kV
1000 V CC
1000V CC
1000 V CC