Electrification business
Catalogo generale
Prodotti
Apparecchi e sistemi per edifici e industria
Apparecchi e sistemi per residenziale
Gruppi di continuità
Protezione e controllo macchinari
Soluzioni per energie rinnovabili
Sistemi di ricarica
Prodotti per l’installazione
Disclosure Ambientale
Quadri elettrici, di distribuzione e contenitori
Interruttori scatolati IEC
Interruttori aperti IEC
Interruttori scatolati UL
Interruttori scatolati e manovra-sezionatori per fotovoltaico
Relè di protezione esterna Ekip UP+
Piattaforme digitali e Gateways
ABB i-bus® KNX
Controllori BACnet per applicazioni HVAC
Sistemi di comunicazione e segnalazione per ambienti ospedalieri
Comando e segnalazione
Interruttori orari e controllo carichi
Protezione e sicurezza
Contattori modulari
Dispositivi differenziali
Interruttori magnetotermici
Strumenti di misura e monitoraggio per l'efficienza energetica
Monitor e relè di corrente differenziali
Dispositivi di rilevamento di arco elettrico Arc Fault Detection Device (AFDD)
Strumenti
Strumenti
Architetture tipiche in DWG
Listino prezzi
Cataloghi e documentazione
Configuratori e selettori
Promozioni
Soluzioni
Soluzioni
Intelligent distribution
Data Center
Casa Aumentata
Mobilità Aumentata
Edifici Aumentati
Machine
Fotovoltaico
Formazione
ABB.com
Prodotti
Prodotti
Apparecchi e sistemi per edifici e industria
Quadri elettrici, di distribuzione e contenitori
Interruttori scatolati IEC
Interruttori aperti IEC
Interruttori scatolati UL
Interruttori scatolati e manovra-sezionatori per fotovoltaico
Relè di protezione esterna Ekip UP+
Piattaforme digitali e Gateways
ABB i-bus® KNX
Controllori BACnet per applicazioni HVAC
Sistemi di comunicazione e segnalazione per ambienti ospedalieri
Comando e segnalazione
Interruttori orari e controllo carichi
Protezione e sicurezza
Contattori modulari
Dispositivi differenziali
Interruttori magnetotermici
Strumenti di misura e monitoraggio per l'efficienza energetica
Monitor e relè di corrente differenziali
Dispositivi di rilevamento di arco elettrico Arc Fault Detection Device (AFDD)
Apparecchi e sistemi per residenziale
Citofonia e videocitofonia
Serie Civili
Home automation
Dispositivi differenziali residenziali
Interruttori magnetotermici residenziali
Gruppi di continuità
Protezione e controllo macchinari
Quadri elettrici di automazione e casse
Sezionatori, commutatori e portafusibili
Interruttori scatolati UL
Avviamento motori
Pulsanteria
Finecorsa
Safety e dispositivi di sicurezza
Relè elettronici e di controllo
Soluzioni per energie rinnovabili
Ekip UP+ con IPS
Scaricatori OVR PV
Interruttori scatolati e manovra-sezionatori per fotovoltaico
Interruttori aperti e manovra-sezionatori per fotovoltaico
Interruttori magnetotermici fotovoltaico
Relè di interfaccia
Sistemi di ricarica
Ricarica veicoli elettrici in AC
Ricarica veicoli elettrici in DC
Controllore dinamico di carichi C-Kit
Prodotti per l’installazione
Sistemi di canalizzazione metallica e in plastica
Protezione cavi
Soluzioni per il fissaggio
Disclosure Ambientale
Strumenti
Strumenti
Strumenti
Architetture tipiche in DWG
Listino prezzi
Cataloghi e documentazione
Configuratori e selettori
Promozioni
Soluzioni
Soluzioni
Soluzioni
Intelligent distribution
Data Center
Casa Aumentata
Mobilità Aumentata
Edifici Aumentati
Machine
Fotovoltaico
Formazione
ABB.com
Lista preferiti
Carrello
Preferiti
Carrello
Home
Interruttori scatolati e manovra-sezionatori per fotovoltaico
Interruttori scatolati IEC 800 V CA
Contattaci
Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo
Contattaci
Interruttori scatolati IEC 800 V CA
Interruttori scatolati Tmax T - HA 800 V CA disponibili nelle seguenti taglie: 250A - 400A - 630A
SmartResearch
Filtri
Reset filtri
26 prodotti
trovati
Ordina per
Ordinamento prodotto
Alfanumerico (A-Z)
Alfanumerico (Z-A)
Articoli per pagina
12
24
48
96
Tutti
1SDA083647R1
T4V-HA250 TMA80-800 4p FF 800V AC
Confronta
1SDA083648R1
T4V-HA250 TMA100-1000 4p FF800V AC
Confronta
1SDA083649R1
T4V-HA250 TMA125-1250 4pFF 800V AC N100%
Confronta
1SDA083650R1
T4V-HA250 TMA160-1600 4pFF 800V AC N100%
Confronta
1SDA083651R1
T4V-HA250 TMA200-2000 4pFF 800V AC N100%
Confronta
1SDA083652R1
T4V-HA250 TMA250-2500 4pFF 800V AC N100%
Confronta
1SDA083653R1
T5V-HA400 TMA320-3200 4pFF 800V AC N100%
Confronta
1SDA083654R1
T5V-HA400 TMA400-4000 4pFF 800V AC N100%
Confronta
1SDA083655R1
T5V-HA630 TMA500-5000 4pFF 800V AC N100%
Confronta
1SDA083656R1
T5V-HA630 PR221DS-LS/I In630 3p FF800VAC
Confronta
1SDA083658R1
T4V-HA 250 TMA 80-800 3p F F 800V AC
Confronta
1SDA083659R1
T4V-HA 250 TMA 100-1000 3p F F 800V AC
Confronta
1
2
3
Filtri
Ordina