1SDA083654R1
T5
T5V-HA400 TMA400-4000 4pFF 800V AC N100%
Codice: 1SDA083654R1
Codice Metel: 1SDA083654R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
205x186x103,5
400 A
400 A
C.BREAKER TMAX T5V-HA 400 800V AC FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 400-4000 A FULLY RATED NEUTRAL IEC/CCC
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Ue = 800 V 1000 cicli
20000 cicli
50/60 Hz
IEC
4
5,8 kg
(800 V AC) 16 kA
(800 V AC) 32 kA
TMA
8 kV
800 V CA
800 V CA
1000 V