1SDA063446R1
T5
T5V400 PR222DS/P-LSI In400 4p FFC1150VAC
Codice: 1SDA063446R1
Codice Metel: 1SDA063446R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
205x184x103,5
400 A
Per 1 s 5 kA
400 A
INTERRUTTORE TMAX T5V 400 1150V CA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI PER CAVI Cu E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA PR222DS/P-LSI R 400
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
7000 cicli
60 cicli orari
20000 cicli
120 cicli orari
IEC
4
A condizioni operative nominali per polo 16,5 W
6,2 kg
(1000 V AC) 10 kA
(1150 V AC) 6 kA
(1000 V AC) 20 kA
(1150 V AC) 12 kA
PR222DS/P-LSI
8 kV
1150 V CA
1150 V