1SDA070472R1
T5
T5N/PV 400 UL TMA 400-4000 3p FF 1000VDC
Codice: 1SDA070472R1
Codice Metel: 1SDA070472R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
205x140x103,5
400 A
400 A
INTERRUTTORE TMAX T5N/PV 400 UL/CSA 1000V CC FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMA R 400 I3=2000...4000 A
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
20000 cicli
120 cicli orari
UL
3
4,8 kg
TMA
8 kV
1000V CC
1150 V