1SDA070471R1
T5
T5N-D/PV 400 MCS UL 3p F 1000V DC
Codice: 1SDA070471R1
Codice Metel: 1SDA070471R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
205x140x103,5
400 A
per 1 s 5 kA
400 A
SEZIONATORE TMAX T5N-D/PV 400 MCS-UL/CSA 1000V CC FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI Im 4800 A
A seguito della direttiva 2011/65/UE e dell'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
UL
3P
3,25 kg
8 kV
1000 V CC
1000V CC
1000 V CC