T5L 400 Ekip M-LRIU In=400 3p FF 1000Vac
Codice: 1SDA063457R1
Codice Metel: 1SDA063457R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
205x140x103,5
400 A
Per 1 s 5 kA
400 A
INTERRUTTORE TMAX T5L 400 FISSO TRIPOLARE 1000Vac CON TERMIN ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA Ekip M-LRIU R 400
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
7000 cicli
60 cicli orari
20000 cicli
120 cicli orari
IEC
3
A condizioni operative nominali per polo 16,5 W
5,1 kg
(1000 V AC) 10 kA
(1000 V AC) 12 kA
Ekip M-LRIU
8 kV
1000 V CA
1000 V