1SDA063443R1
T5
T5L400 PR222DS/P-LSIG In400 4pFFC1000VAC
Codice: 1SDA063443R1
Codice Metel: 1SDA063443R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
205x184x103,5
400 A
Per 1 s 5 kA
400 A
INTERRUTTORE TMAX T5L 400 1000V CA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI PER CAVI Cu E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA PR222DS/P-LSIG R 400
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
7000 cicli
60 cicli orari
20000 cicli
120 cicli orari
IEC
4
A condizioni operative nominali per polo 16,5 W
6,2 kg
(1000 V AC) 10 kA
(1000 V AC) 12 kA
PR222DS/P-LSIG
8 kV
1000 V CA
1000 V