Electrification business
Catalogo generale
Prodotti
Apparecchi e sistemi per edifici e industria
Apparecchi e sistemi per residenziale
Gruppi di continuità
Protezione e controllo macchinari
Soluzioni per energie rinnovabili
Sistemi di ricarica
Prodotti per l’installazione
Disclosure Ambientale
Quadri elettrici, di distribuzione e contenitori
Interruttori scatolati IEC
Interruttori aperti IEC
Interruttori scatolati UL
Interruttori scatolati e manovra-sezionatori per fotovoltaico
Relè di protezione esterna Ekip UP+
Piattaforme digitali e Gateways
ABB i-bus® KNX
Controllori BACnet per applicazioni HVAC
Sistemi di comunicazione e segnalazione per ambienti ospedalieri
Comando e segnalazione
Interruttori orari e controllo carichi
Protezione e sicurezza
Contattori modulari
Dispositivi differenziali
Interruttori magnetotermici
Strumenti di misura e monitoraggio per l'efficienza energetica
Monitor e relè di corrente differenziali
Dispositivi di rilevamento di arco elettrico Arc Fault Detection Device (AFDD)
Strumenti
Strumenti
Architetture tipiche in DWG
Listino prezzi
Cataloghi e documentazione
Configuratori e selettori
Promozioni
Soluzioni
Soluzioni
Intelligent distribution
Data Center
Casa Aumentata
Mobilità Aumentata
Edifici Aumentati
Machine
Fotovoltaico
Formazione
ABB.com
Prodotti
Prodotti
Apparecchi e sistemi per edifici e industria
Quadri elettrici, di distribuzione e contenitori
Interruttori scatolati IEC
Interruttori aperti IEC
Interruttori scatolati UL
Interruttori scatolati e manovra-sezionatori per fotovoltaico
Relè di protezione esterna Ekip UP+
Piattaforme digitali e Gateways
ABB i-bus® KNX
Controllori BACnet per applicazioni HVAC
Sistemi di comunicazione e segnalazione per ambienti ospedalieri
Comando e segnalazione
Interruttori orari e controllo carichi
Protezione e sicurezza
Contattori modulari
Dispositivi differenziali
Interruttori magnetotermici
Strumenti di misura e monitoraggio per l'efficienza energetica
Monitor e relè di corrente differenziali
Dispositivi di rilevamento di arco elettrico Arc Fault Detection Device (AFDD)
Apparecchi e sistemi per residenziale
Citofonia e videocitofonia
Serie Civili
Home automation
Dispositivi differenziali residenziali
Interruttori magnetotermici residenziali
Gruppi di continuità
Protezione e controllo macchinari
Quadri elettrici di automazione e casse
Sezionatori, commutatori e portafusibili
Interruttori scatolati UL
Avviamento motori
Pulsanteria
Finecorsa
Safety e dispositivi di sicurezza
Relè elettronici e di controllo
Soluzioni per energie rinnovabili
Ekip UP+ con IPS
Scaricatori OVR PV
Interruttori scatolati e manovra-sezionatori per fotovoltaico
Interruttori aperti e manovra-sezionatori per fotovoltaico
Interruttori magnetotermici fotovoltaico
Relè di interfaccia
Sistemi di ricarica
Ricarica veicoli elettrici in AC
Ricarica veicoli elettrici in DC
Controllore dinamico di carichi C-Kit
Prodotti per l’installazione
Sistemi di canalizzazione metallica e in plastica
Protezione cavi
Soluzioni per il fissaggio
Disclosure Ambientale
Strumenti
Strumenti
Strumenti
Architetture tipiche in DWG
Listino prezzi
Cataloghi e documentazione
Configuratori e selettori
Promozioni
Soluzioni
Soluzioni
Soluzioni
Intelligent distribution
Data Center
Casa Aumentata
Mobilità Aumentata
Edifici Aumentati
Machine
Fotovoltaico
Formazione
ABB.com
Lista preferiti
Carrello
Preferiti
Carrello
Home
Interruttori scatolati e manovra-sezionatori per fotovoltaico
Interruttori scatolati IEC 1000 V CC
Contattaci
Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo
Contattaci
Interruttori scatolati IEC 1000 V CC
Interruttori scatolati Tmax T 1000 V CC disponibili nelle seguenti taglie: 250A - 400A - 630A - 800A
SmartResearch
Filtri
Reset filtri
11 prodotti
trovati
Ordina per
Ordinamento prodotto
Alfanumerico (A-Z)
Alfanumerico (Z-A)
Articoli per pagina
12
24
48
96
Tutti
1SDA082616R1
T4V250 TMA80-800 4p F F 1000VDC JUMPER
Confronta
1SDA082617R1
T4V250 TMA100-1000 4p F F 1000VDC JUMPER
Confronta
1SDA082618R1
T4V250 TMA125-1250 4p F F 1000VDC JUMPER
Confronta
1SDA082619R1
T4V250 TMA160-1600 4p F F 1000VDC JUMPER
Confronta
1SDA082620R1
T4V250 TMA200-2000 4p F F 1000VDC JUMPER
Confronta
1SDA082621R1
T4V250 TMA250-2500 4p F F 1000VDC JUMPER
Confronta
1SDA082622R1
T5V400 TMA320-3200 4p F F 1000VDC JUMPER
Confronta
1SDA082623R1
T5V400 TMA400-4000 4p F F 1000VDC JUMPER
Confronta
1SDA082624R1
T5V630 TMA500-5000 4p F F 1000VDC JUMPER
Confronta
1SDA082625R1
T6L630 TMA630-6300 4p F F 1000VDC JUMPER
Confronta
1SDA082626R1
T6L800 TMA800-8000 4p F F 1000VDC JUMPER
Confronta
Filtri
Ordina