1SDA082626R1
T6
T6L800 TMA800-8000 4p F F 1000VDC JUMPER
Codice: 1SDA082626R1
Codice Metel: 1SDA082626R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
268x280x103,5
800 A
800 A
C.BREAKER TMAX T6L 800 1000V DC FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 800-8000 A FOR JUMPER AND FULLY RATED NEUTRAL
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
5000 cicli
60 cicli orari
20000 cicli
120 cicli orari
IEC
4
12 kg
1000 V AC, 6 kA
1150 V AC, 12.5 kA
1000 V AC, 12 kA
1000 V DC, 50 kA
TMA
8 kV
1000 V CC
1000 V