
DS301CLC6F30
DS301C
DS301C L C6 F30 MAGN.DIFF. 1 MOD. 4,5 KA
Codice: 2CSR245563R1064
Codice Metel: DS301CLC6F30
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
0,092 m
1,2 N·m
6 A
30 mA
The DS301C L series is a 1P+N RCBO in one module width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts (with sensitivity = 30 mA)
50 Hz
2
Terminali IP20
Abitazione IP40
0,0176 m
IEC 61009-1, IEC 61009-2-1, DIN EN 62423
1
Media per polo 1,1 W
Polo di fase 2,1 W
Polo neutro 0,1 W
Totale 2,2 W
0,11 kg
4.5 kA
6 kA
0,068 m
-25 ... 55 °C
230 V
230-240 V AC
500 V
Interruttore - Gruppo di isolamento II, Nero RAL 9005, sigillabile in posizione ON-OFF
Guida DIN
Terminali a vite



