
F3C-AR230 C 4-300
F3C
F3C-AR230 C 4/300 UNITÀ DI RIATTIVAZIONE AUTOMATICA CON CONTROLLO DEL SISTEMA
Codice: 2CSF204998R0035
Codice Metel: F3C-AR230 C 4-300
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
104,15x81,5x58,3
0,4 N·m
Auto-reclosing AR C units are used to automatically operate the reclosing of the associated device in case of unwanted tripping only after having checked that there are no effective faults in the protected system. Suitable for 4P F200 RCCBs, 300 mA, up to 100A (or 63 A in case of B type)
2
IP40, IP20
IEC63024
130 gr
-25 …+60 °C
230 … 240 V
230-240 V AC
Connessione plug-in

