F3C-AR230 C 2/300 UNITÀ DI RIATTIVAZIONE AUTOMATICA CON CONTROLLO DEL SISTEMA
Codice: 2CSF202998R0035
Codice Metel: F3C-AR230 C 2-300
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
104,15x81,5x58,3
0,4 N·m
Auto-reclosing AR C units are used to automatically operate the reclosing of the associated device in case of unwanted tripping only after having checked that
there are no effective faults in the protected system. Suitable for 2P F200 RCCBs, 300 mA, up to 100A (or 63 A in case of B type)
2
IP40, IP20
IEC63024
130 gr
-25 …+60 °C
230 … 240 V
230-240 V AC
V
Connessione plug-in