
F3C-AR230 C 2-30
Accessori
F3C-AR230 C 2/30 UNITÀ DI RIATTIVAZIONE AUTOMATICA CON CONTROLLO DEL SISTEMA
Codice: 2CSF201998R0035
Codice Metel: F3C-AR230 C 2-30
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
- 104,15x81,5x58,3 
- 0,4 N·m 
- Auto-reclosing AR C units are used to automatically operate the reclosing of the associated device in case of unwanted tripping only after having checked that - there are no effective faults in the protected system. Suitable for 2P F200 RCCBs, 30 mA, up to 100A (or 63 A in case of B type) 
- 2 
- Abitazione IP40 - Terminali IP20 
- IEC63024 
- 130 gr 
- -25 …+60 °C 
- 230 V … 240 V 
- 230-240 V AC 
- Connessione plug-in 






