H81366P2-A
Posti esterni
IP Mini Video Outdoor Station FM, 2 button(s)
Codice: 2TMA130011A0006
Codice Metel: H81366P2-A
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
180x105x43
Diagonale 104°, Orizzontale 86°, Verticale 73°
Welcome IP Mini Video Outdoor Station, 2 pushbuttons, IC/DESFire, 105mm, with flush mounted installation, Aluminum alloy
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Comunicazione con la porta
414 g
Terminali a vite, collegabili