H81313P1-A
Posti esterni
P.E. MINI IP 1 PULS. ID PAR. H81313P1-A, 1 button(s), aluminium
Codice: 2TMA130010A0001
Codice Metel: H81313P1-A
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
168x99x26
Alluminio
Welcome IP Posto esterno Mini, 1 pulsante, 99 mm, installazione a parete, con scatola da parete
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Comunicazione con la porta
IP54
Alluminio
352 g
Pulsante
Montaggio in superficie
Terminali a vite, collegabili