H81363P2-A
Posti esterni
P.E. MINI IP 2 PULS. ID INC. H81363P2-A, 2 button(s), aluminium
Codice: 2TMA130010A0010
Codice Metel: H81363P2-A
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
180x105x43
Diagonale 104°, Orizzontale 86°, Verticale 73°
Alluminio
Welcome IP Posto esterno Mini, 2 pulsanti, 105 mm, installazione a incasso, con scatola da incasso
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Comunicazione con la porta
IP54
Alluminio
439 g
Terminali a vite, collegabili