MSMN
Accessori salvamotori MS
MSMN ADATTATORE ALBERO OXS6X FISSAGGIO DIPENDENTE
Codice: 1SAM101923R0002
Codice Metel: MSMN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Codice Ordine: MSMN - Salvamotori e relè termici-MS116, Mx132, MS132T e Mx165 - Accessori-Maniglie e alberi per remotamento a portella
MSMN Driver di accoppiamento da usare con OXS6 6 mm… tipi fino a 180 mm codificato
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE / 20110608
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-1
UL 60947-4-1
IEC 60335-2-40 A2L
1.7 kg
250 V DC 3 Poli in Serie 10 kA
400 V AC 50 kA
440 V AC 30 kA
500 V AC 10 kA
690 V AC 3 kA
400 V AC 50 kA
440 V AC 30 kA
500 V AC 10 kA
690 V AC 3 kA
250 V CC 2H
MSMN