
EP 878 1
Salvamotori MS132
MS132 0,40-0,63A INTERRUTTORE SALVAMOTORE 100KA
Codice: 1SAM350000R1004
Codice Metel: EP 878 1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
0.40 ... 0.63 A
Classe 10 A
Codice Ordine: EP 878 1 - Salvamotori e relè termici-Interruttori di protezione magnetotermica in classe 10-Salvamotori MS132 classe 10
MS132-0.63 Salvamotori e relè termici
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE / 20110608
50000 cicli i
100000 ciclo i
3
ON / OFF / TRIP
2000 m
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
0.215 kg
0.7 ... 1.7 watt
230 V AC 100 kA
230 V AC 100 kA
690 V CA
Connessione a vite
MS132








