MSHD-LTY MANIGLIA ROSSA/GIALLA IP64 MS132/165
Codice: 1SAM201920R1012
Codice Metel: MSHDLTY
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Codice Ordine: MSHDLTY - Salvamotori e relè termici-MS116, Mx132, MS132T e Mx165 - Accessori-Maniglie e alberi per remotamento a portella
MSHD-LTY Maniglia IP64 Giallo per MS132, MS165
Secondo la Direttiva CE 2002/95/CE 18 Agosto, 2005 e amendamenti / 20050818
ON / OFF / TRIP
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-1
UL 60947-4-1
IEC 60335-2-40 A2L
0.065 kg
400 V AC 50 kA
440 V AC 50 kA
500 V AC 30 kA
690 V AC 30 kA
400 V AC 100 kA
440 V AC 100 kA
500 V AC 100 kA
690 V AC 100 kA
MSHD