
EP 083 8
Salvamotori MS116
MS116 0,25-0,40A INTERRUTTORE SALVAMOTORE 50KA
Codice: 1SAM250000R1003
Codice Metel: EP 083 8
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
0.25 ... 0.40 A
Classe 10 A
Codice Ordine: EP 083 8 - Salvamotori e relè termici-Interruttori di protezione magnetotermica in classe 10-Salvamotori MS116 classe 10
MS116-0.4 Salvamotori e relè termici
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE / 20110608
100000 cicli i
100000 ciclo i
3
ON / OFF
2000 m
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-1
UL 60947-4-1
0.225 kg
0.6 ... 1.7 watt
230 V AC 50 kA
230 V AC 100 kA
690 V CA
Connessione a vite
MS116











