
CK1-02 CONTATTO DI SEGNALAZIONE INTERVENTO MAGNETICO 2NC LATERALI, PER MS132
Codice: 1SAM301901R1003
Codice Metel: CK1-02
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
90x9x78
Circuito ausiliare 0.8 ... 1.2 N·m
Salvamotori e relè termici-MS116, Mx132, MS132T e Mx165 - Accessori-Componenti per "Combination motor controller Type E" secondo UL508, solo per MS132
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
10000 cicli
10000 cicli
IP20
Circuito principale 600 V CA
0
2
0,035 kg
IEC, UL, CSA
In funzione -25 ... +60 °C
In magazzino -50 ... +80 °C
Circuito ausiliario 6 kV
690 V CA
600 V CC
Circuito principale 690 V
690 V
Montaggio laterale
Terminali a vite
CK1