CT1M-4/5/6/7 ADATTATORE GUIDA DIN
Codice: 2CSG428311R1000
Codice Metel: CT1M-4 5 6 7
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
58x68x14,1
DIN Rail adapter for CT1M-4/5/6/7 current transformers
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
0,05 kg
CT1M