
M142667
Sensori di corrente a nucleo chiuso
CMS-200DR SENSORE 25MM, 160A TRMS, DIN
Codice: 2CCA880132R0001
Codice Metel: M142667
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
0.5
InSite bus(Flat cable)
0.1…80 A
0.5
Sensore 18mm,80A TRMS, per cavo