
M142666
Sensori di corrente a nucleo chiuso
CMS-202S8 SENSORE 25MM, 40A TRMS PER S800
Codice: 2CCA880138R0001
Codice Metel: M142666
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
0.5
InSite bus(Flat cable)
0.1…20 A
0.5
Sensore 25mm, 40A TRMS per S800