
OTDC800FV22-ESS
OTDC800
OTDC800FV22-ESS DC Switch-disconnector
Codice: 1SCA161281R1001
Codice Metel: OTDC800FV22-ESS
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
211x196.2x148
1500 V DC 10 kA
Per 1 s 10 kA
Per 0.1 s 63 kA
1500 V DC 100 kA
1500 V 800 A
q = 40 °C 800 A
ABB offers new OTDC Switch-disconnectors specially designed for reliable switching for ESS applications were higher performance is needed. They are durable and virtually maintenance-free, and offer easy installation for all imaginable situations._x005F_x000D_
Depending on the ESS layout and the customer’s wishes, the OTDC switch-disconnectors may be used in one or more sections of the overall setup, for the battery protection._x005F_x000D_
Main characteristics of this particular OTDC type:_x005F_x000D_
Rated conditional short circuit current with fuses is 30kA, 4-Pole, 1500Vdc, Approved according to IEC 60947-1, -3
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
M
No
IEC 60947-1, -3
4
A condizioni operative nominali per polo 30 ... 32 W
9.7 kg
1500 V DC 63 kA
12 kV
1500 V
Montaggio della base
Terminali a capocorda
Per una portata Iq di 100kA è possibile utilizzare qualsiasi fusibile che non superi il picco consentito di 70kA o l'energia consentita di 2,4MA^2s. Per una portata Iq di 50kA è possibile utilizzare un interruttore automatico o un fusibile selezionato dalla tabella di coordinamento dei fusibili. Per la tabella di coordinamento 9AKK108467A9503 consultare la sezione Istruzioni e manuali.