
OTDC400F11
OTDC400
OTDC400F11 SEZ. 1000VDC 400A 2P
Codice: 1SCA158196R1001
Codice Metel: OTDC400F11
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
1500 V DC 10 mAh B22
Per 1 s 5 mAh B22
Per 0.1 s 10 mAh B22
400
400
400 A
400
M
2
1000 V DC dc 10 mAh B22
12 kV
1000 V
1000
1000
1500 V
Piastra di fondo
OTDC400F11
