
OT80G2-4BSN2 40
OT80G2
OT80G2-4BSN2/40 SEZIONATORE 4 POLI
Codice: 1SCA163854R1001
Codice Metel: OT80G2-4BSN2 40
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
OT80G2-4BSN2/40 SEZIONATORE FRAME 2 PIASTRA DI FONDO/GUIDA DIN 4 POLI 40PZ
G2
4
80A
Piastra di fondo/guida DIN
SEZIONATORI





