
OT25G1-4BSN2 48
OT25G1
OT25G1-4BSN2/48 SEZIONATORE IEC 4 POLI
Codice: 1SCA164151R1001
Codice Metel: OT25G1-4BSN2 48
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
OT25G1-4BSN2/48 SEZIONATORE IEC PIASTRA DI FONDO/GUIDA DIN 4 POLI 48PZ
G1
4
25A
Piastra di fondo/guida DIN
SEZIONATORI




