
OT100G3-4BSN2 32
OT100G3
OT100G3-4BSN2/32 SEZIONATORE 4 POLI
Codice: 1SCA163844R1001
Codice Metel: OT100G3-4BSN2 32
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
OT100G3-4BSN2/32 SEZIONATORE FRAME 3 PIASTRA DI FONDO/GUIDA DIN 4 POLI 32PZ
G3
4
100A
Piastra di fondo/guida DIN
SEZIONATORI





